Die MTP®-Kabelbäume ermöglichen in Verbindung mit unseren Trunks die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden in der Regel für das Patching innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel sind eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für das Patching von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme beim Kabelmanagement reduzieren müssen.
Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is optimized for 40G QSFP+ PLR4 to 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 to 100G QSFP DR and 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 to 100G QSFP FR optics connection.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveaus.