MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Trunk-Kabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden in der Regel zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel sind eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für die Verschaltung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen.
Das MTP® PRO Design ist auf Einfachheit und Zuverlässigkeit ausgerichtet und gewährleistet eine schnelle und effektive Methode zur Polaritäts- und Stiftkonfiguration, ohne dass das Gehäuse entfernt oder lose Stifte bearbeitet werden müssen. Ein einfaches Einstecken in ein speziell entwickeltes MTP® PRO-Werkzeug kehrt die Kodierungskonfiguration um, indem der freiliegende Schlüssel zurückgezogen wird, während ein versteckter Schlüssel auf der gegenüberliegenden Seite des Steckers herausgezogen wird.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.