MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Trunk-Kabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden in der Regel zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel sind eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für die Verschaltung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen.
Da das MTP®-12 auch MTP®-8-Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für 8-faserige parallele optische Singlemode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4 Optikverbindungen.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.