FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von ED.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von E.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von ED.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von E.
 Dieses Bild handelt von DE.
 Dieses Bild handelt von DE.

50m (164ft) HW Compatible 400G QSFP-DD Active Optical Cable

Neu #238277
Neu #238277

≤8W 30mm Fiber PAM4

1.241,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AO50
2 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 6.November2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Compatible 400G QSFP-DD AOC (50-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, and QSFP-DD-CMIS-rev4p0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-AO50 to QDD-400G-AO50, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AO50
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
50m (164ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
850nm PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Inbuilt FEC
No
Application
8x 50G-PAM4
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G QSFP-DD AOC is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Low Power Consumption for Energy-saving
The AOC cable adopts low-power consumption technology, which can reduce energy consumption and save energy costs.
<8W Per End
Lower Power Consumption
Lighter in Weight
Compared with DAC
30mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

11.06.2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***s

France

05.06.2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen