FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von de.

2.5m (8ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

Neu #238189
Neu #238189

≤0.1W 55mm Twinax PAM4

201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-PC025
7 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (2.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)

The 400G QSFP-DD DAC provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution and it is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks. This DAC is designed with ultra-low loss materials, square rings, twisted pair cable 8 wires and shell extension construction for superior mechanical properties and bending performance. It is tested in actual switching systems to ensure optimal signal integrity and the best end-to-end performance. FS currently offers 400G QSFP-DD DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-PC025 to QDD-400G-PC025, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-PC025
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2.5m (8ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
55mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
55mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
6
0
0
0
0

C***k

United States

21.11.2023
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***n

United States

16.11.2023
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

G***o

United States

21.12.2021
5.0
good,things
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen