FS CCA-DT01 is a versatile desktop tripod designed for video conference cameras. Made from lightweight, durable aluminum alloy, it offers two adjustable angles and supports up to 5KG. Its triangular design ensures stability, while the universal ball head and sticky silicone pads prevent slipping. Adjustable height buckles and anti-slip foot pads add convenience. Ideal for both office and home use, it provides stable and superior shooting.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera
Neu #234695
Neu #234695
26,18 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CCA-DT01
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 11. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera
Specifications
Product Type
Desktop Tripod
Material
Aluminum Alloy
Weight
220g
Maximum Load Bearing
5Kg
Storage Height
180mm
Extended Height
95mm/150mm
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Universal Ball Table and All-round Anti-slip Design
Featuring a universal ball table and large silicone pads, it offers anti-slip and scratch protection. Adjustable height buckles and silicone foot pads ensure stability and convenience.
Silicone Pad
Large area adhesive, Non-slip and anti-scratch
Adjusting Height Snap
Texture buckle, easy to adjust
Non-slip Floor Mat
Silicone foot pad, non-slip and stable
High-quality Material, Triangular Design
Made of aluminum alloy, the bracket adopts triangular design, can bear 5KG, stable and not easy to deform.
Two-level Support Angle
The angle bracket is designed with 2 levels of adjustable angles, and the height can be freely adjusted according to different scenes
Effortless Handheld Use
Made of premium materials to give you a comfortable and firm grip on the go.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen