FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .

H3C Compatible QSFPDD 4 x 100GBASE-LR 1310nm 10km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-LR

Neu #234499
Neu #234499

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
0 verkauft
9 Bewertungen
0 Frage
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C-kompatibles 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-PLR4-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und den 400GAUI-8-Standards.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G-Breakout zu QSFP-LR-100G verwendet werden.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFPDD-PLR4-400G in QDD-PLR4-400G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-PLR4-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9–4,8 dBm
RX-Leistung
-8,2–5,8 dBm
Stromverbrauch
6,3 dB
Modulation
8 x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤9W
Geringe Leistungsaufnahme
53G EML-Laser
Sorgt für Produktion
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2,4E-4
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlere Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabeldistanz (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Verpackungstechnologie
COB
BOX
COB
BOX
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Anwendung
Rechenzentrum
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

R***t

United States

15.06.2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***a

United States

07.06.2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

O***f

Germany

13.05.2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen