FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .

HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4L PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#234497
#234497

Inphi 7nm DSP EML ≤10W Duplex LC SMF

2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW-kompatibles 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 6 km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4L-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 6 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht dem QSFP-DD CMIS Rev 4.0 und dem IEEE 802.3 400GAUI-8-Standard.

Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist für 400G-Ethernet- und Rechenzentrumsverbindungsanwendungen geeignet.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-LR4L-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
Max. Kabeldistanz
6 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,7~5,1 dBm
RX-Leistung
-9~5,1 dBm
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulation
8 x 50 G PAM4
Integriertes FEC
Nein
Kern Größe
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
BOX
Protokolle
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS-konform
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
<3,4 dB
Bitfehlerratentest
<BER 2,4E-4
Mittelwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (max.)
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnologie
BOX
COB
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS-konform
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Ethernet
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum 400G bis 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen