FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.
01:10
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-LR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

Neu #234491
Neu #234491

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW-kompatibles 400G-LR4 QSFP-DD PAM4 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische Wellenlängen des CWDM-Rasters übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der vier Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFPDD-LR4-400G in QDD-LR4-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
H3C-kompatibel
QSFPDD-400G-LR4-WDM1300-DC
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medium
SMF
Sendertyp
CWDM EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,8–4,0 dBm
RX-Leistung
-9,1–4,0 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Modulation
8 x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Mittlere Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
CWDM EML
EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnologie
COB
BOX
BOX
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Rechenzentrum
400G bis 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

B***l

United States

07.09.2020
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0

K***l

Martinique

12.06.2020
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0

L***s

Switzerland

27.12.2019
5.0
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen