FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-XDR4-400G H3C.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-FR

Neu #234489
Neu #234489

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
0 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 1.August2024
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C-kompatibles 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-XDR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km parallelem SMF mit MTP/MPO-12-Anschluss. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und den 400GAUI-8-Standards. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G-Breakout zu QSFP-FR-100G verwendet werden.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFPDD-XDR4-400G in QDD-XDR4-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-XDR4-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
2 km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medium
SMF
Sendertyp
1310 nm EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,4 - 4,0 dBm
RX-Leistung
6,4 - 3,5 dBm
Leistungsbudget
4 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 400G gear, and still connect it to the existing 100G sites.
Connect New 400G Sites to Legacy 100G Sites
Full Utilize Your 400G Port Bandwidth
Re-use 100G Optics in New 400G Ports
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Mittlere Wellenlänge
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
Kabellänge (max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Verpackungstechnologie
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Rechenzentrum
Rechenzentrum
400G bis 8x50G Breakout
Rechenzentrum
400G bis 8x50G Breakout
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
7
0
0
0
0

M***y

Netherlands

15.10.2020
5.0
Steigende Anforderungen an Datenverkehr erfordern höhe Kapazitätsgrenzen. Deshalb habe ich den 400G Transceiver bei FS bestellt.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***o

Spain

08.09.2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0

N***s

Dominica

20.06.2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 17
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen