Das 400GBASE-FR4-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 2 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht den Standards IEEE 802.3bs, 400GBASE-FR4 Spec der 100G Lambda MSA-Gruppe und 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
Das 400 Gigabit Ethernet-Signal wird über vier optische Wellenlängen des CWDM-Rasters übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der vier Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet.
Hinweis: Die FS P/N wurde von QSFPDD-FR4-400G in QDD-FR4-400G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.