Das 400GBASE-DR4 Silizium-Photonikmodul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500 m über parallele Singlemode-Glasfaser. Es ist kompatibel mit QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs-Protokoll und 400GAUI-8-Standards.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G-Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based
Neu #234479
Neu #234479
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 verkauft
23 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
110 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW QSFP-DD-400G-DR4 kompatibles 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silizium-Photonik-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 500 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
HW-kompatibel
QSFP-DD-400G-DR4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medium
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,9~4,0 dBm
RX-Leistung
-5,9~4,0 dBm
Stromverbrauch
3 dB
Modulation
8 x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Auslöschung Verhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
9/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
SiPh-Based High-performance Chip Designed for Data Center
Increase network uptime with silicon photonics that reduces cost of ownership.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Ensure Production
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlere Wellenlänge | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 500 m@SMF | 500 m@SMF | 500 m@SMF |
Modulation | 8 x 50 G PAM4 | 4 x 106,25 G PAM4 | 8 x 50 G PAM4 |
DSP | Broadcom 7 nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7 nm DSP |
Sendertyp | DFB | EML | DFB |
Verpackungstechnologie | COB | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Rechenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Rechenzentrum | Rechenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
23
0
0
0
0
C***y
Australia
23.11.2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
Germany
07.06.2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen