FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
00:59
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QDD-SR8-400G HU.
 Dieses Bild handelt von .

HW QSFP-DD-400G-SR8 Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR4 and 8 x 50G-SR

Neu #234471
Neu #234471

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR8-400G
6 verkauft
20 Bewertungen
0 Frage
103 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
286 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW QSFP-DD-400G-SR8 kompatibles 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR8-Modul, MTP/MPO-16-Anschluss, bis zu 100 m über parallele OM4-Multimode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der acht Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet. Und es unterstützt 2× 200G-SR4 und 8× 50G-SR.


Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFPDD-SR8-400G in QDD-SR8-400G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
HW-kompatibel
QSFP-DD-400G-SR8
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabellänge
70 m@OM3/100 m@OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6~4 dBm
RX-Leistung
-7,9~4 dBm
Stromverbrauch
1,9 dB
Modulation
8 x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittlere Wellenlänge
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (max.)
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7 nm DSP
Broadcom 7 nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10 W
≤10 W
≤10 W
≤10 W
≤10 W
≤10 W
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Verpackungstechnologie
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protokolle
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Rechenzentrum
400G bis 8x50G Breakout
Rechenzentrum
400G bis 8x50G Breakout
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
Rechenzentrum
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
20
0
0
0
0

S***r

United States

10.11.2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

E***s

United States

02.11.2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

C***s

Canada

30.05.2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen