FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 2.

Cisco-kompatibles QSFP28 100GBASE-ZR4 1310 nm 100 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceivermodul

Neu #233885
Neu #233885

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

4.875,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 31.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cisco-kompatibles 100GBASE-ZR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 100 km, LC, DOM)

Das Cisco-kompatible QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 100 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier Wellenlängen übertragen, Multiplexing und Demultiplexing der vier Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3, RoHS 10 und SFF-8636. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen.

Dank dieser Funktionen eignet sich dieser leicht zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, beispielsweise bei Dienstanbietern, in Rechenzentren und in Unternehmen, die eine Konnektivität mit großer Reichweite benötigen.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-EZR4-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
2–6 dBm
RX-Leistung
-30–-7 dBm
Stromverbrauch
≤6 W
Extinktionsverhältnis
>6 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX integriertes CDR
Host-FEC
Unterstützt
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Modulationsformat
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Kerngröße
9 µm/125 µm
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Distanzen verwendet wird, ordnen Sie ihn bitte gemäß der Tabelle dem entsprechenden Dämpfungsglied zu.
Entfernung
≤ 10 km
≤ 25 km
≤ 35 km
Dämpfungsglied
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Hochbandbreitenverbindungen zwischen Rechenzentren ermöglichen
Das 100G ZR4-Modul ist entscheidend für die Verbindung von Rechenzentren über Entfernungen von bis zu 100 km mithilfe von Singlemode-Glasfasern und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Datensynchronisierung und -sicherung mit ausreichend Bandbreite und Entfernungsunterstützung.
Führende Leistung und Qualität für 100G
Mit integriertem Semtech-Chip und individuell gestalteter BOX-Verpackung bietet der QSFP28-Transceiver hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Verbindungen.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
≤6W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hohe Zuverlässigkeit
Verwendet WDM-Technologie zur Signalübertragung

Das QSFP 100G ZR4-Modul verwendet WDM-Technologie, die die Multiplexierung von vier Wellenlängen zur Übertragung auf einer einzigen Faser ermöglicht, was die Glasfaserressourcen erheblich spart.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit 
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit modernster Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS BOX konfiguriert Transceiver, um innerhalb von Sekunden über 200 Anbieter online zu unterstützen und spart durch Kompatibilitätsanpassungen Kosten.
Mittlere Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabellänge (Max.)
100km
80km
60km
40km
40km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen