Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
ES1010-V3, Fanless Embedded Rackmount Server, Single Socket Intel® Celeron® Processor 7305E, Up to 64GB DRAM, 2 X M.2 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 2.5GbE Ports, 84W Redundant
#232549
#232549
1.116,22 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: ES1010-V3
0 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
3-Jahres-Garantie
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Flash Memory (1)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen