Der RS7265-V3 ist ein Hochleistungs-Computing-Server mit einem System on Chip. Er unterstützt Dual-Sockel-SP5-Prozessoren der AMD EPYC™ 9004-Serie. Er unterstützt bis zu 6 TB Speicher und 24x 2,5“ NVMe/SAS/SATA-Laufwerkseinschübe mit optionaler Unterstützung für 2x M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe-Steckplatz(e). Der integrierte BMC-Chip ermöglicht eine einfache Verwaltung, I/OA-Technologie, Link-Konvergenz und verbindliche Redundanz. Optionales KVM OVER IP für Out-of-Band-Verwaltung.
Die neue Generation des RS7265-V3 Accelerated Computing Server wird hauptsächlich in den Bereichen Virtualisierung, Software-definierte Speicherung, maschinelles Lernen, Cloud Computing und Unternehmensserver eingesetzt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
RS7265-V3, 2U Rackmount Server, Dual Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors, Up to 6TB DRAM, 24 x 2.5" NVMe/SAS/SATA Drive Bays, 1 x RJ45 1GbE Port, 2000W Redundant
#232531
#232531
16.280,39 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS7265-V3
0 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9. Dezember. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
3-Jahres-Garantie
2HE Rackmount Server, Dual Sockel SP5 AMD EPYC™ 9004 Serie Prozessoren, bis zu 6TB DRAM, 24 x 2.5“ NVMe/SAS/SATA Laufwerksschächte, 1 x RJ45 1GbE Port, 1600W Redundant
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Warranty (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen