FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von LIS-AMPCON-T-F.
03:54
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von LIS-AMPCON-T-F.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Ampcon-T Management Platform Perpetual License for DCI Device (Per Device)

Neu #231983
Neu #231983

Visuelle Überwachung Zentrales Management Intelligente Analyse

593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: LIS-AMPCON-T-F
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Auf Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
Produkte und Projektanfrage
AmpCon-T-PC.
AmpCon™-T Verwaltungsplattform
Nahtlose Integration von Verwaltung, Überwachung und Alarmierung zur Optimierung der Leistung Ihres DCI-Netzwerks.

AmpCon™-T Management-Plattform für FS OTN-Geräte

AmpCon™-T ist eine umfassende Verwaltungsplattform für die zentrale Verwaltung, visuelle Überwachung und Servicekonfigurationen der D7000-Serie, die die Effizienz steigert und Kosten senkt. Mit einer umfassenden logischen Architektur, die Betriebsverwaltungsdienste, Geschäftsverwaltungsdienste und grundlegende Verwaltungsdienste umfasst, gewährleistet AmpCon™-T eine zentralisierte Ressourcenverwaltung und eine einheitliche Überwachung des Gerätezustands. Es unterstützt derzeit die Verwaltung der gesamten FS D7000-Geräteserie.

Specifications
CPU
4 Kerne 2.0GHz oder höher
RAM
16GB
Hard Disk
500 GB
Netzwerkelemente
Bis zu 500
Betriebssysteme
Ubuntu 22.04 X86
Browser
Chrome 98, Edge 98, Firefox 94 und höher
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Real-time Data Visualization Enhances Monitoring Efficiency

AmpCon™-T Dashboard and Visual Views offer real-time insights into system status and performance, allowing for efficient discovery, monitoring, and configuration of links, thus enhancing network monitoring and troubleshooting capabilities.

Comprehensive Performance Monitoring
Extensive alarm monitoring and handling rules, performance grouping of monitored resources, and threshold settings for quick fault localization and improved resolution efficiency.
Centralized Alarming
Provides Efficient Management and Prompt Notifications
Network Telemetry
Enables rapid and accurate fault detection
Unified Topology View
Improves problem-solving efficiency
Flexible Configuration with Differentiated Service Options

AmpCon™-T supports L0, L1, and E2E service configuration, enabling maintenance to create, delete, and edit services on relevant devices. This enhances configuration flexibility for various service scenarios.

Centralized Management of OTN Equipment with AmpCon™-T

Quickly integrate ICT devices into the network management system for centralized management of 500 D7000 series OTN devices, improving network management efficiency and saving costs.

AmpCon™-T Standard Maintenance & Support Service
During each Maintenance Term, FS will provide configuring or operating AmpCon™-T, error corrections, software updates & upgrades, and other extensive network technology services.
Customer Assistance
AmpCon™-T installation, configuration, or operation
Self Help Resources
Self-help documentation resources
Error Correction
Provide error corrections via email or other means
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen