FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

H3C QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible QSFP-DD 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module

#230063
#230063

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤13W VCSEL MTP/MPO-16 MMF

1.663,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR8-800G
1 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO kompatibles 800GBASE-SR8 QSFP-DD optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 50 m, MTP/MPO-16, DOM)

Das 800GBASE-SR8 QSFP-DD optische Transceivermodul unterstützt bis zu 50 m Verbindungslänge über Multimode-Glasfaser (MMF) über MTP/MPO-16-Anschlüsse. Dieser Transceiver ist kompatibel mit den Standards IEE802.3ck, CMIS 5.0 und QSFP-DD MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist für 800G Ethernet geeignet.

Spezifikationen
H3C-kompatibel
QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
850 Gbit/s (8 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
30 m bei OM3/50 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 APC
Kabeltyp
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-4,6–4 dBm
Minimale Empfängerleistung
-6,4 dBm
Stromverbrauch
2 dB
Empfängerüberlastung
4 dBm
Stromverbrauch
≤ 13 W
Extinktionsverhältnis
> 2,5 dB
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
Modulationsformat
PAM4
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX integrierter DSP
Integriert FEC
Ja
Protokolle
IEEE 802.3ck-2022, CMIS 5.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 800G
Eingebauter Broadcom DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 800G-Verbindungen.
Broadcom 7nm DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤13W
Geringer Stromverbrauch
VCSEL-Laser
Sicherung der Produktion
Mittlere Wellenlänge
850nm
1310nm
1310nm
1311nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Kabellänge (Max.)
30m@OM3/50m@OM4
500m@SMF
2km
10km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Sendertyp
VCSEL
EML
EML
EML
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board)
Verpackung
COB (Chip on Board)
Verpackung
COB (Chip on Board)
Verpackung
COB (Chip on Board)
Verpackung
Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Leistung Verbrauch
≤13 W
≤16,5 W
≤18 W
≤18 W
Anwendung
Ethernet
Rechenzentrum
Ethernet
Rechenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
800G auf 8x100G Breakout
Ethernet
Rechenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
800G auf 8x100G Breakout
Ethernet
Rechenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
800G auf 8x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

B***r

United States

25.12.2023
5.0
Installation and usage of SR8 modules are very convenient. They can be easily matched with our existing multi-mode patch cords without the need to purchase additional accessory products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen