FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .

50m (164ft) Arista Networks Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229651
#229651

≤12W 30mm Fiber

5.576,34 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-800G-AO50
10 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista-kompatibles 800G QSFP-DD AOC-Kabel (50 Meter, QSFP-DD zu QSFP-DD)

Das 800G QSFP-DD aktive optische Kabel ist für 800 Gigabit Ethernet-Verbindungen über OM4 Multimode-Glasfaser ausgelegt. Dieses Kabel ist kompatibel mit IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Spezifikation Rev 6.3 und CMIS Rev 5.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Es bietet eine kostengünstige Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 800G-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.


Hinweis: Die FS P/N wurde von QDD800-AO50 in QDD-800G-AO50 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.

Specifications
Part Number
QDD-800G-AO50
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
50m (164ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

O***s

Canada

13.10.2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***y

United States

09.10.2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

T***s

United States

03.10.2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen