Das 800G QSFP-DD aktive optische Kabel ist für 800 Gigabit Ethernet-Verbindungen über OM4 Multimode-Glasfaser ausgelegt. Dieses Kabel ist kompatibel mit IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Spezifikation Rev 6.3 und CMIS Rev 5.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Es bietet eine kostengünstige Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 800G-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.
Hinweis: Die FS P/N wurde von QDD800-AO01 in QDD-800G-AO01 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.