Das NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002 kompatible 800G OSFP Direct Attach Cable wird über passives Kupfer betrieben und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck. Es bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung eines 800G OSFP-Ports an einem Ende und vier 200G OSFP-Ports am anderen Ende. Jedes Ende enthält eine EEPROM-Codierung, die dem Hostsystem Produktidentifikation und -eigenschaften bietet. Es ist energieeffizient und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2 m (7 ft) FS für Mellanox MCP7Y50-N002 kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Top Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#229623
#229623
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
3 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N002-kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Top DAC Breakout-Kabel (2 Meter, passiv, OSFP auf 4x OSFP, 28 AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y50-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***n
United States
03.12.2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***t
United States
01.12.2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen