Das NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N01A kompatible 800G OSFP Direct Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck. Es bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung eines 800G OSFP-Ports an einem Ende und vier 200G OSFP-Ports am anderen Ende. Jedes Ende enthält eine EEPROM-Codierung, die dem Hostsystem Produktidentifikation und -eigenschaften bietet. Es ist energieeffizient und eignet sich für kostengünstige Verbindungen im Nahbereich innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsanbietern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1,5 m (5 ft) FS für Mellanox MCP7Y50-N01A kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Top Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#229621
#229621
403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
3 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA Ethernet MCP7Y50-N01A kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Top DAC Breakout-Kabel (1,5 Meter, passiv, OSFP auf 4x OSFP, 28 AWG)
Spezifikationen
NVIDIA Ethernet-kompatibel
MCP7Y50-N001
Herstellername
FS
Formfaktor
800G OSFP (Finned Top) bis 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max. Datenrate
800 Gbit/s
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1 m (3 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Minimaler Biegeradius
31 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Datenrate | 800G bis 4x 200G | 800G bis 2x 400G | 800G bis 800G |
Anschlusstyp | OSFP bis 4x OSFP | OSFP bis 2x OSFP | OSFP bis OSFP |
Stromverbrauch | ≤0,1W | ≤0,1W | ≤0,1W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) |
Kabel-AWG | 28–30 AWG | 30 AWG | 28–30 AWG |
Mindestbiegeradius | 26–31 mm | 40,5 mm | 34,5–40,5 mm |
Ummantelungsmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***n
United States
03.12.2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***t
United States
01.12.2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen