Das NVIDIA Ethernet-kompatible 800G OSFP Direct Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck. Es bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung aus einem 800G OSFP-Port an einem Ende und vier 200G OSFP-Ports am anderen Ende. Jedes Ende enthält eine EEPROM-Codierung, die dem Hostsystem Produktidentifikation und -eigenschaften bietet. Es ist energieeffizient und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb der Geräteräume von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,5 m (2 ft) FS für Mellanox kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Hochwertiges passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#229617
#229617
332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC005
3 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA Ethernet-kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4 x 200G OSFP Flat Top DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 4x OSFP, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-800G-2QPC02
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP (Finned Top) bis 2x QSFP112
Maximale Datenrate
800 Gbit/s
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
2 m (7 Fuß)
Kabel AWG
28AWG
Minimal Biegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Kabeltyp | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Direct-Attach-Kupfer |
Datenrate | 800G bis 4x 200G | 800G bis 2x 400G | 800G bis 800G |
Anschlusstyp | OSFP bis 4x OSFP | OSFP bis 2x OSFP | OSFP bis OSFP |
Stromverbrauch | ≤0,1W | ≤0,1W | ≤0,1W |
Kabellänge | 0,5-2m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) |
Kabel-AWG | 28–30 AWG | 30 AWG | 28–30 AWG |
Mindestbiegeradius | 26–31 mm | 40,5 mm | 34,5–40,5 mm |
Ummantelungsmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***n
United States
03.12.2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***t
United States
01.12.2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen