Generisch kompatibles 800G OSFP auf 2x 400G QSFP112 Direktanschlusskabel wird über passives Kupfer betrieben, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 und IEEE 802.3ck kompatibel. Es bietet eine Verbindung aus einem OSFP 800G-Port an einem Ende und zwei 400G QSFP112-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2 m (7 ft) generisches kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 2 x 400G QSFP112 Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#229615
#229615
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
2 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 2x 400G QSFP112 Passives Breakout DAC Twinax-Kabel (2 Meter, passiv, OSFP auf 2x QSFP112, 28 AWG)
Spezifikationen
NVIDIA Ethernet-kompatibel
MCP7Y50-N01A
Herstellername
FS
Formfaktor
800G OSFP (Finned Top) bis 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Maximale Datenrate
800 Gbit/s
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1,5 m (5 Fuß)
Kabel AWG
28AWG
Minimaler Biegeradius
31 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen