Das Arista-kompatible 800G OSFP Direct Attach Cable wird über passives Kupfer betrieben und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck. Es ermöglicht die Verbindung eines 800G OSFP-Ports an einem Ende und zwei 400G OSFP-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsanbietern oder Rechenzentren usw.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von OSFP800-2OPC005 in OSFP-800G-2OPC005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0.5m (2ft) Arista Networks Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229603
#229603
236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC005
15 verkauft
8 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista-kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 2x 400G OSFP Finned Top passives Breakout-DAC-Twinax-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 2x OSFP, 30 AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OPC005
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Cable Type | Passive Breakout Copper | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 2x 400G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 2x OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD | OSFP to OSFP | QSFP-DD to QSFP-DD |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Cable Length | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
Wire AWG | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
S***a
United States
04.12.2023
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0L***a
United States
10.09.2023
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***o
Canada
09.09.2023
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen