The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 50m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center and Breakout 2x 400G SR4 application.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4
#229367
#229367
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-800G
1 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
Compatible Brands:
348 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
99 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, Dual MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤14W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
D***n
United States
14.03.2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen