FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DR8.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von DR8.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.

NVIDIA Ethernet MMS4X00-NM Compatible OSFP 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-DR

#229279
#229279

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR 2x MTP-12 SMF

1.425,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
36 verkauft
12 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 3.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

800GBASE-DR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, Dual MTP/MPO-12, DOM)

The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 500m link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, IEEE 802.3cu and OSFP MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR, Data Center and Cloud Networks.


Note: The FS P/N is changed from OSFP800-DR8-B2 to OSFP-DR8-800G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-DR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
Dual MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
5dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 800G gear, and still connect it to the existing 400G sites.
Connect New 800G Sites to Legacy 400G Sites
Full Utilize Your 800G Port Bandwidth
Re-use 400G Optics in New 800G Ports
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP
Stable Transmission
≤16.5W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Dual MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
EML
EML
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Power Consumption
≤16.5W
≤16.5W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
12
0
0
0
0

P***p

Ireland

07.12.2022
5.0
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

E***e

Germany

07.12.2022
5.0
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***a

Germany

06.12.2022
5.0
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen