FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .
 Dieses Bild handelt von  .

Customized Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, A4, 500 Lbls

Neu #229191
Neu #229191

Postek PET 0-60℃

23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-XWXLPPXX
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Dimension (WxL):
1.02"x3.31" (26x84mm)
Farbe:
Blau
Vorbestellung, Versand bis 5. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign

Customized Printable P-Flag Label, PET, Reel, 500Labels/Roll

Das Etikett vereint hervorragende Qualität und Vielseitigkeit und ist für die Kennzeichnungsanforderungen verschiedener Branchen konzipiert. Es hat ausgezeichnete wasser- und feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften und ist für verschiedene Innen- und Außenbedingungen geeignet. Dank des Klebstoffdesigns kann es fest auf der Oberfläche verschiedener Materialien angebracht werden, ohne dass es sich leicht ablöst. Die Verwendung von recycelbarem PET-Material verringert die Umweltbelastung. Die Oberfläche des Etiketts ist glatt, die Farbe ist leuchtend und der Text ist klar.

Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-XWXLPPXX
Paket
500Etiketten/Rolle
Abmessungen (BxL)
0.78"x2.36" (20x60mm)
0.94"x2.75" (24x70mm)
0.98"x3.07" (25x78mm)
0.98"x3.38" (25x86mm)
1.02"x3.31" (26x84mm)
1.18"x3.54" (30x90mm)
1.57"x3.54" (40x90mm)
Material
PET
Farbe
Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Betriebstemperatur
0°C bis 60°C (32 bis 140 ℉)
Drucktechnik
Thermische Übertragung
Drucker-Kompatibilität
Postek: E300i/C168/Q8/GX3/GX3r/GX6/G2000/G3000/G6000
RoHS
Konform
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Leicht zu druckende und zu identifizierende Farbetiketten
Die aus PET hergestellten Etiketten gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Haftung und liefern klare Druckergebnisse.
Abriebfest
Chemikalienbeständig
Feuchtigkeitsresistent
Etiketten mit Vielfalt und hoher Qualität
Farbe und Größe optional
Die Kabelbeschriftungen sind in allen Farben und Größen erhältlich und können frei gewählt werden.
Gute Viskosität
Mit importierten plus viskose factice, gute Leistung mit Viskosität und schwer zu fallen aus.
Abreißbar und langlebig
Hergestellt aus PET-Material, flexibel und sehr reißfest.
Visuelles Kabelmanagement mit dem kostenlosen FSWireNet

Die Etiketten können mit der FSwirenet Software verwendet werden, um die Position der integrierten Kabel effizient und genau zu bestimmen.

Warum nicht die Welt in perfekte Ordnung bringen?
Kabelbeschriftungen können in Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Firmen und zu Hause verwendet werden.
Unternehmensnetzwerk
Fabrik
Unternehmen
Startseite
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen