Das Etikett vereint hervorragende Qualität und Vielseitigkeit und wurde entwickelt, um den Kennzeichnungsbedarf verschiedener Branchen zu erfüllen. Es hat ausgezeichnete wasser- und feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften und ist für verschiedene Innen- und Außenbedingungen geeignet. Dank des Klebstoffdesigns kann es fest auf der Oberfläche verschiedener Materialien angebracht werden, ohne dass es sich leicht ablöst. Die Verwendung von recycelbarem PET-Material verringert die Umweltbelastung. Die Oberfläche des Etiketts ist glatt, die Farbe ist leuchtend und der Text ist klar.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1.57''x3.54'' Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, Green, 500 Lbls
Neu #229185
Neu #229185
42,84 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-40W90LPPGR
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 6. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Bedruckbare P-Flaggen-Etiketten, PET, Rolle, grün, 500 Etiketten/Rolle, B x L
Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-40W90LPPGR
Paket
500Labels/Roll
Abmessungen (BxL)
1.57"x3.54" (40x90mm)
Material
PET
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
0°C bis 60°C (32 bis 140 ℉)
Drucktechnik
Thermische Übertragung
Drucker-Kompatibilität
Postek: E300i/C168/Q8/GX3/GX3r/GX6/G2000/G3000/G6000
RoHS
Konform
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Easy to Print and Identify Color Labels
Made of PET, each label ensures excellent durability and adhesion, delivering clear printing results.
Abrasion resistant
Chemical resistant
Humidity resistant
Labels with Diversity and High Quality
Color and Size Optional
The cable labels are in full range and the colors and sizes are optional.
Good Viscosity
Using imported plus viscous factice, good performance with viscosity and hard to fall off.
Tear-off and Durable
Made of PET material, flexible with strong tensile strength.
Visual Cable Management with Free FSWireNet
Labels can be used with FSwirenet software, efficiently and accurately pinpointing the location of integrated wiring cables.
Why Not Make Your World in Perfect Order?
Cable labels can be used in enterprise networks, telecom rooms, company and home.
Enterprise Network
Factory
Company
Home
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen