FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.
 Dieses Bild handelt von CMLP-A4PTGR.

1.02''x3.30'' Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, Green, 10Pcs/pack

Neu #229161
Neu #229161

Laser Printer PET -20-60℃

11,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-A4PTGR
0 verkauft
5 Bewertungen
0 Frage
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

A4 bedruckbare P-Flagge grünes PET-Etikett, 300 Etiketten/Packung

Das Etikett vereint hervorragende Qualität und Vielseitigkeit und wurde entwickelt, um den Kennzeichnungsbedarf verschiedener Branchen zu erfüllen. Es hat ausgezeichnete wasser- und feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften und ist für verschiedene Innen- und Außenbedingungen geeignet. Dank des Klebstoffdesigns kann es fest auf der Oberfläche verschiedener Materialien angebracht werden, ohne dass es sich leicht ablöst. Die Verwendung von recycelbarem PET-Material verringert die Umweltbelastung. Die Oberfläche des Etiketts ist glatt, die Farbe ist leuchtend und der Text ist klar.

Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-A4PTGR
Paket
300 Etiketten/Packung
Abmessungen (BxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
Material
PET
Typ des Druckers
Laser-Drucker
Betriebstemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140 ℉)
RoHS
Konform
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Leicht zu druckende und zu identifizierende Farbetiketten
Die aus PET hergestellten Etiketten gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Haftung und liefern klare Druckergebnisse.
Abriebfest
Chemikalienbeständig
Feuchtigkeitsresistent
Etiketten mit Vielfalt und hoher Qualität
Farbe und Größe optional
Die Kabelbeschriftungen sind in allen Farben und Größen erhältlich und können frei gewählt werden.
Gute Viskosität
Mit importierten plus viskose factice, gute Leistung mit Viskosität und schwer zu fallen aus.
Abreißbar und langlebig
Hergestellt aus PET-Material, flexibel und sehr reißfest.
Visuelles Kabelmanagement mit dem kostenlosen FSWireNet

Die Etiketten können mit der FSwirenet Software verwendet werden, um die Position der integrierten Kabel effizient und genau zu bestimmen.

Warum nicht die Welt in perfekte Ordnung bringen?
Kabelbeschriftungen können in Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Firmen und zu Hause verwendet werden.
Unternehmensnetzwerk
Fabrik
Unternehmen
Startseite
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

G***h

Canada

24.02.2024
5.0
product arrive when it was promised, and the follow up service was nice too.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***o

Italy

17.08.2021
5.0
Good labels, easy to write on, stick very well to rubber cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

E***h

Switzerland

09.05.2021
5.0
Prompte Lieferung, Die Kabeletiketten erleichtert meine Verkabelung.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen