Das Etikett vereint hervorragende Qualität und Vielseitigkeit und wurde entwickelt, um den Kennzeichnungsbedarf verschiedener Branchen zu erfüllen. Es hat ausgezeichnete wasser- und feuchtigkeitsbeständige Eigenschaften und ist für verschiedene Innen- und Außenbedingungen geeignet. Dank des Klebstoffdesigns kann es fest auf der Oberfläche verschiedener Materialien angebracht werden, ohne dass es sich leicht ablöst. Die Verwendung von recycelbarem PET-Material verringert die Umweltbelastung. Die Oberfläche des Etiketts ist glatt, die Farbe ist leuchtend und der Text ist klar.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1.02''x3.30'' Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, Blue, 10Pcs/pack
Neu #229159
Neu #229159
11,78 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMLP-A4PTBL
0 verkauft
5 Bewertungen
0 Frage
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
A4 bedruckbares P-Flag blaues PET-Etikett, 300 Etiketten/Packung, B x L
Spezifikationen
Teilenummer
CMLP-A4PTBL
Paket
300 Etiketten/Packung
Abmessungen (BxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
Material
PET
Typ des Druckers
Laser-Drucker
Betriebstemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140 ℉)
RoHS
Konform
Standard
TIA/EIA-606-A
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Leicht zu druckende und zu identifizierende Farbetiketten
Die aus PET hergestellten Etiketten gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Haftung und liefern klare Druckergebnisse.
Abriebfest
Chemikalienbeständig
Feuchtigkeitsresistent
Labels with Diversity and High Quality
Farbe und Größe optional
Die Kabelbeschriftungen sind in allen Farben und Größen erhältlich und können frei gewählt werden.
Gute Viskosität
Mit importierten plus viskose factice, gute Leistung mit Viskosität und schwer zu fallen aus.
Abreißbar und langlebig
Hergestellt aus PET-Material, flexibel und sehr reißfest.
Visuelles Kabelmanagement mit dem kostenlosen FSWireNet
Die Etiketten können mit der FSwirenet Software verwendet werden, um die Position der integrierten Kabel effizient und genau zu bestimmen.
Warum nicht die Welt in perfekte Ordnung bringen?
Kabelbeschriftungen können in Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Firmen und zu Hause verwendet werden.
Unternehmensnetzwerk
Fabrik
Unternehmen
Startseite
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
0
0
0
0
G***h
Canada
24.02.2024
product arrive when it was promised, and the follow up service was nice too.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***o
Italy
17.08.2021
Good labels, easy to write on, stick very well to rubber cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0E***h
Switzerland
09.05.2021
Prompte Lieferung, Die Kabeletiketten erleichtert meine Verkabelung.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen