Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes SFP+ 8G Fibre Channel 850 nm 150 m DOM Duplex LC/UPC MMF optisches Transceiver-Modul
#225345
#225345
23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
37461 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
5136 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
8G Fibre Channel SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 150 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GSR-85
Herstellername
FS.COM
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
8,5 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
150 m bei 8,5 Gbit/s
Anschluss
LC-Duplex
Optische Komponenten
VCSEL 850 nm
Medien
MMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-6 ~ -1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -11,1 dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
MSA-konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
OPrüfung optischer Transceiver Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen