The Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240531163557kjoaim.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557kjoaim.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635575rz3um.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557z9w8ju.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zji8og.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557zyxyu9.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311635576foufr.jpg)
![1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531163557xpgt9a.jpg)
1.5m (5ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#224847
#224847
189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC015
1 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 13.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 28AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen