![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240531145819usiv1m.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819usiv1m.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819uuivqd.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819x5g9t8.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405311458193ktc2f.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819fagchh.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819c5aqbr.jpg)
![0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531145819437ynn.jpg)
0.5m (2ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
Neu #224843
Neu #224843
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 26.August2024
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen