FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.

3m (10ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA

#224837
#224837

IB 400G HDR Breakout DAC ≤0.1W 30mm Twinax

260,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC03
4 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
PicOS® für H100 InfiniBand
Hohe Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit für HPC
Weitere Informationen
IB
Lösungsübersicht für IB-Module
Entdecken Sie InfiniBand-Transceiver und -Kabel für GPU-beschleunigtes Computing.
Weitere Informationen

NVIDIA InfiniBand-kompatibles 400G OSFP Finned Top auf 4x 100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, passiv, OSFP auf 4x QSFP56, 28 AWG)

Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf vier 100 Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper Quad Breakout-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die vier 100G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 50G-PAM4 (100 GbE/HDR100) und verwenden ein flaches QSFP56 für den Einsatz in ConnectX-6/7-Adaptern und BlueField-2/3-DPUs mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.

Spezifikationen
Teilenummer
OSFP-400G-4QPC03
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP (Finned Top) bis 4x QSFP56
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
3 m (10 Fuß)
Draht AWG
28 AWG
Minimaler Biegeradius
30 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Modulationsformat
PAM4
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

H***r

United States

08.04.2024
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen