Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf vier 100 Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper Quad Breakout-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die vier 100G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 50G-PAM4 (100 GbE/HDR100) und verwenden ein flaches QSFP56 für den Einsatz in ConnectX-6/7-Adaptern und BlueField-2/3-DPUs mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA
#224827
#224827
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
2 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Length:
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
PicOS® für H100 InfiniBand
Hohe Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit für HPC
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Lösungsübersicht für IB-Module
Entdecken Sie InfiniBand-Transceiver und -Kabel für GPU-beschleunigtes Computing.
Weitere Informationen
Weitere Informationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibles 400G OSFP Finned Top auf 4x 100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 4x QSFP56, 30 AWG)
Spezifikationen
Teil Nummer
OSFP-400G-4QPC005
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP (Finned Top) bis 4x QSFP56
Max. Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
0,5 m (2 Fuß)
Draht AWG
30 AWG
Minimaler Biegeradius
26 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Modulationsformat
PAM4
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
H***r
United States
08.04.2024
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen