Die 400G-QSFP-DD-auf-4x-100G-QSFP56-DAC-Breakout-Kabelbaugruppe wurde entwickelt, um die hohen Dichteanforderungen von Standard- und Kombinationssteckerkonfigurationen zu erfüllen. Steckbare QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Dieser im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver integriert 8 Sende- und 8 Empfangskanäle. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-zu-4x-QSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen. FS bietet derzeit 400G QSFP-DD bis 4x 100G QSFP56 DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
Hinweis: Der FS P/N wurde von Q-4Q56PC025 in QDD-400G-4QPC025 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.