Die aktiven optischen 400G-QSFP-DD- bis 4x 100G-QSFP56-Breakout-Kabel sind für den Einsatz in 400-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Fasern konzipiert und arbeiten jeweils mit Datenraten von bis zu 53,125 Gbit/s pro Kanal durch PAM4-Modulation. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8695. Dünne und leichte AOC-Kabel vereinfachen das Kabelmanagement und ermöglichen einen effizienten Systemluftstrom, der in Racks mit hoher Dichte von entscheidender Bedeutung ist. Aufgrund seiner geringen Kosten, seines hohen Nutzens und seiner erhöhten Zuverlässigkeit wird es häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
7 m (23 ft) 400G QSFP-DD auf 4 x 100G QSFP56 aktives optisches Breakout-Kabel
#223557
#223557
1.789,76 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QAO07
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Length:
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
400G QSFP-DD AOC (7 Meter, QSFP-DD bis 4x QSFP56)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-400G-4QAO07
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD bis QSFP56
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
7 m (23 Fuß)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
minimale Biegung Radius
30 mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
400 G <12 W
100 G <3,5 W
100 G <3,5 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Modulationsformat
8x 50G-PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Anwendung
400G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
N***h
France
07.06.2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***n
France
06.06.2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen