With PicOS®, highly resilient, highly reliable, and programmable networks can be delivered that are leaner and more scalable than their monolithic predecessors.
Try PicOS-V free >
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3100-16TF-P, 16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, with 2 x 1Gb SFP Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®
Neu #222977
Neu #222977
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3410C-16TF-P
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Models:
Vorbestellung, Versand bis 6. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
PicOS® Delivers More Resilient and Efficient Network Operations
Multi-Gigabit Ports Ensure Agile Network Expansion
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45 ports, 2x 1G uplink optical ports, and 8 ports are PoE+ compatible for various application and high-speed optical connections.
BCM56150
Broadcom Chip
36 Gbps
Switching Capacity
26.8 Mpps
Forwarding Rate
Small Size for Flexible FTTx Deployment
With multiple mounting options, this fanless compact switch is ideal for FTTx deployment in space-constrained and quiet environments.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Full-metal Integrated Design to Ensure a Long Product Life
The interior components are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed IP40 and IK05 tests, it can operate reliably in various scenarios.
Fanless Design for Silent Operation and Energy Saving
The fanless design realizes 1000M to desktop quieter and lowers energy consumption by eliminating moving parts.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen