The 9.953G-TX/ 9.953G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (XGSPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver can provide a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G via SC/APC connector, reaching a link up to 20km. It can operate at temperatures between -40~85℃. Digital optical monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with G.9807.1.
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Customized XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221553
#221553
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
4 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
NOKIA
Gerätenummer:
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Customized 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Class N1/N2/E1 Transceiver Module (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC Industrial DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-25-201
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1270nm-TX/1577nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G
Connector
SC/APC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
4~9dBm
Rx Power
-28~-9dBm
Class
N1/N2/E1
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
≤-9dBm
Receiver Sensitivity
≥-28dBm
Power Consumption
<2W
Extinction Ratio
6dB
Application
XGS-PON Access network
Protocols
ITU G.9807.1
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen