The 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for GPON access network. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT small form-factor pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von 195635 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240113100613hg9s6l.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von 195635 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240113100613hg9s6l.jpg)
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von 195635 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240113100613e3lg8b.jpg)
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010153740batb8m.jpg)
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von 195635 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240113100613wl8zr7.jpg)
![Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010153740fhea39.jpg)
Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221549
#221549
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
NOKIA
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Customized 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class D Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20D-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Cable Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
6~9 dBm
Rx Power
-35~-15 dBm
Class
D
Max Link Budget
35dB
Receiver Overload
<-15dBm
Receiver Sensitivity
≥-35dBm
Power Consumption
<2W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Supported
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
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230922165801ucd12r.jpg)
Merkmale
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230824164919nrmfev.jpg)
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen