The Arista SFP-25G-MR-SR compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-SR throughput up to 100m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 and IEEE802.3by standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista SFP-25G-MR-SR Compatible SFP28 10/25GBASE-SR Dual-rate 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
#220473
#220473
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
479 verkauft
36 Bewertungen
0 Frage
912 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
779 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista SFP-25G-MR-SR Compatible 10/25GBASE-SR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spezifikationen
Arista-kompatibel
SFP-25G-MR-SR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 10 Gbit/s und 25,78 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
100 m@OM4/70 m@OM3 bei 25 G
100 m@OM3 bei 10 G
100 m@OM3 bei 10 G
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6,4–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-6 dBm
Stromverbrauch
-0,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1,2 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX integriertes CDR
Integriertes FEC
Unterstützt RS-FEC, FC-FEC
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
Kerngröße
50/125 µm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch niedrigen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 25G zu steigern.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed COB packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
≤1.2W
Low Power Consumption
COB Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Media | MMF | MMF | SMF | SMF |
Packaging Technology | COB Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom |
Application | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center | 25G Ethernet/10G Ethernet/Data Center |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
36
0
0
0
0
H***t
Canada
22.08.2023
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***m
New Zealand
12.06.2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0B***x
Sweden
10.06.2023
5/5 stars, excellent
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen