FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.

100pcs/Bag 6in.L x 0.15in.W Self-Locking Nylon Cable Ties-Black

#219653
#219653

Indoor Outdoor 1.2mm thick

5,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CMCT-6SLBK
8 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

100pcs/Pack 8in.L x 0.18in.W Self-Locking Nylon Cable Ties, Blue

Due to the large amount of tie products and relatively simple design, make the tie become a data center cabling in the wiring harness of the very economical equipment system, and suitable for different occasions of multi-purpose projects. Ideal accessories for wiring management.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Black
Material
Nylon
Working Temperature
-30 to 85℃ (-22 to 185℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1.2mm
Maximum Bundle Diameter
40mm
Minimum Loop Tensile Strength
40lbs (18kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Ideal for Making Wiring Neat and Organized

These ties are easy to install and are adjustable to keep messy cables and wires neatly organized.

Flexible tails insert into head for self-locking connection.

Made of nylon with 40 lbs (18 kg) tensile strength, strong for high quality performance.

Precise head hole for easy and fast attachment.

Operating Instructions

1. Insert the end of the tie into the head

2. Tighten the zip ties to secure the cables

3. Cut off the excess part of the tie

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen