These cores are twisted into pairs and the required numbers are sheathed together to form the cable.This cable has gold-plated connectors for clearer communication. Its 4-wire construction handles dual phone lines while the PVC jacket protects the cable's integrity. It is intended for use as a voice line.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
50ft (15.2m) RJ11 6P4C 28AWG 7/0.12CU Telephone Cable, White
#216575
#216575
9,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RJ11WHPVC6P4C
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 29. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
RJ11 (6P4C) Telephone Cable, 28AWG
Specifications
Cable Type
Telephone Cable
Color
White
Cable Jacket
PVC
Length
7ft (2.1m)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Maximum Frequency
300 Hz to 3.4 kHz
Connectors
RJ11 (Male)
Operating Temperature
0 to 80° (32 to 176℉)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Efficient Communication and Data Transmission
This cable with 28AWG pure copper conductor ensures high-quality voice communication and stable data transmission, improve work efficiency and communication effectiveness.
Works with any RJ11 to RJ11 compatible device
The transmission is flawless as the cable features 4 gold plated contact pins.
PVC jacket protects the cable's integrity.
Wide Range of Application Scenarios
Used for home and individual users, commercial offices, government agencies and public services, and other industries and fields to achieve internal communication and provide external communication channels.
Fax machine for use in the office
Telephone for use at home
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen