ROADM-09T der Serie D7000 basiert auf der fortschrittlichen wellenlängenselektiven Switch (WSS)-Technologie der nächsten Generation und unterstützt eine vollständig farb-, richtungs- und konkurrenzfreie (CDC-F) Systemkonfiguration. Dieses Modul verfügt über einen integrierten Vorverstärker und Booster-Verstärker, der die Installation und Skalierbarkeit Ihres ROADM-Netzwerks vereinfacht und gleichzeitig die Gesamtflexibilität und -leistung verbessert. ROADM-09T unterstützt ein flexibles N*12,5GHz-Gitter (4≤N≤12). Außerdem kann dieses Modul Add-and-Drop-Dienste oder Pass-Through realisieren.
Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform mit großer Übertragungskapazität, geringer Größe, niedrigem Stromverbrauch sowie einfacher Bedienung und Wartung. Das D7000 unterstützt die AmpCon™-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die umfassende Verwaltungsfunktionen zur Verbesserung der Datensicherheit und der Betriebseffizienz bietet und in DCI-, Metro-, Regional- und Langstreckennetzen weithin eingesetzt werden kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
D7000 ROADM-09T, 9-Grad CDCF Pluggable ROADM für D7000 Managed Chassis, mit WSS-Technologie
ROADM-09T, 9-Grad CDCF Pluggable ROADM, mit WSS-Technologie
A/D 1-9 OUT: -8~16dBm
LINE IN: -35~-1dBm
LINE OUT: -2~21.5dBm
PA: 22~35dB
A/D IN->LINE OUT: ≤10dB (5 typisch)
(+1% MON): ≤23dB
Lagerung: -40 bis 85℃ (-40 bis 185°F)
D7000 ROADM-09T, 9-Grad CDCF Pluggable ROADM für D7000 Managed Chassis, mit WSS-Technologie
20.692,91 €
Mit dem 9-Degree ROADM können Sie die Effizienz der multidirektionalen Konnektivität optimieren und durch die nahtlose Integration der CDC-F-Technologie eine beispiellose Netzwerkleistung erzielen.
Das ROADM-09T verfügt über einen integrierten PA und BA zur Kompensation der bidirektionalen Einfügungsdämpfung und gewährleistet so eine optimale optische Signalqualität und eine reibungslose multidirektionale Dienstübertragung.
Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.