Der optische DWDM-Add/Drop-Multiplexer (OADM) ist ein passives optisches Gerät, das in WDM-Netzwerken zum Hinzufügen und Verteilen von einem/mehreren 100-GHz-DWDM-Kanälen im C-Band auf einer oder zwei Fasern verwendet wird, während die restlichen Wellenlängen an das gewünschte Ziel weitergeleitet werden. Durch den Einsatz der DWDM-Technologie können bestehende und neue Netzwerke effizient um WDM-Funktionen erweitert und die Übertragungsdistanz für optische Signale verlängert werden. Mit passenden MUX/DeMUX-Einheiten, die an jedem Ende einer optischen Verbindung platziert werden, können mehrere Datenkanäle kombiniert und über eine Singlemode-Faserleitung übertragen werden. Die passiven OADM-Module können bis zu 4 Datenkanäle an jedem Punkt des Trunks hinzufügen oder entfernen.
Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform mit großer Übertragungskapazität, geringer Größe, niedrigem Stromverbrauch sowie einfacher Bedienung und Wartung. Der D7000 unterstützt AmpCon™-T/WebGUI/CLI-Management, das umfassende Managementfunktionen zur Verbesserung der Datensicherheit und der Betriebseffizienz bietet und in DCI-, Metro-, Regional- und Langstreckennetzen eingesetzt werden kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes 4CH Dual Fiber DWDM OADM
#216487
#216487
1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: TFF04
4 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Gittert-Kanal:
C16-C19
Vorbestellung, Versand bis 1. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
3-Jahres-Garantie
Aufbau von 400G DCI-Netzwerken mit der D7000 Serie
Hohe Übertragungskapazität, einfache Bedienung und Wartung
4 Kanäle DWDM OADM, Doppelfaser, optionale Kanäle
Spezifikationen
Anzahl der Kanäle
4
Betriebswellenlänge
C16-C59
Kanalabstände
100GHz (0.8nm)
Channel Passband
± 0.11nm
VOA Attenuation Range
0-19dB
Anschluss
LC/UPC
Nachbarkanal-Isolierung
>10dB
Ko-Frequenz-Isolierung
>30dB
Non-Nachbarkanal-Isolierung
>30dB
Housing
Steckbares Modul (Belegt 1 Steckplatz im verwalteten Gehäuse der Serie D7000)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Maßgeschneiderte Wellenlängen für DWDM-Lösungen
Unterschiedliche Wellenlängen führen zu unterschiedlichen Bandbreiten und Kapazitäten. Sie können die Wellenlängen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen an die Dienstübertragung auswählen.
Kanäle: 4 Kanäle
Raster Kanal: C16-C59
Dual Fiber DWDM OADM für Leistungsausgleich
Jede aufeinanderfolgende 4-Kanal-Kaskade 100G optischen Kanal nach oben und unten, und zur gleichen Zeit realisieren die Macht Gleichgewicht der Pass-Through-Service auf der Straße.
In der Großraumübertragung für alle Szenarien genutzt
Es unterstützt ein einheitliches Management der optischen und elektrischen Karten, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
3.2T Überlegene Leistung
200G/400G pro Wellenlänge mit einer Gesamtkapazität von 3,2T zur effizienten Unterstützung von Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarker Funktionsumfang
Integrieren Sie 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR und OCM, um die Kundenanforderungen flexibel zu erfüllen.
AmpCon™-T/WebGUI Management
Visual AmpCon™-T/WebGUI ermöglicht die Verteilung von Konfigurationen mit einem Mausklick und reduziert den Aufwand und die Kosten für den Betrieb.
Einfacheres und effizienteres Management mit AmpCon™-T
AmpCon™-T ist eine umfassende Verwaltungsplattform für die zentrale Verwaltung, visuelle Überwachung und Servicekonfiguration der D7000-Serie, die die Effizienz steigert und die Kosten senkt.
Datenvisualisierung in Echtzeit
Die Visualisierung von Daten in Echtzeit verbessert die Effizienz der Netzwerküberwachung.
Leistungsüberwachung
Umfassende Leistungsüberwachung verbessert die Effizienz der Problemlösung.
Flexible Konfiguration
Ermöglicht eine flexible Konfiguration mit differenzierten Serviceoptionen zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
All-in-One-Plattform, geeignet für mehrere Szenarien
Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen