MTP®-Stammkabel mit einem robusteren Doppelmantel bieten eine höhere Quetschfestigkeit. Sie sind in der Regel für eine größere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MTP®-Kabel, eine kosteneffektive Alternative zum zeitaufwändigen Anschluss vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme beim Kabelmanagement reduzieren müssen.
Da das MTP®-12 auch MTP®-8-Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für 8-faserige parallele optische Singlemode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4 Optikverbindungen.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.