Der Juniper-kompatible SFP28-Transceiver bietet 25GBase-LRS über bis zu 300 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Alle unsere Transceiver entsprechen den Multi-Source-Agreement-Standards (MSA), um eine nahtlose Netzwerkintegration zu ermöglichen. Zu den weiteren Produktfunktionen gehört die Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), die den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter ermöglicht.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper-kompatibles 25GBASE-LR-S SFP28 1310 nm 300 m Duplex LC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#212123
#212123
55,93 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GLRS-31
0 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper-kompatibles 25GBASE-LR-S SFP28 DOM optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (SMF, 1310 nm, 300 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-25GLRS-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78125 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
300 m
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-5~2 dBm
Receiver Sensitivity
<-8,5 dBm
Powerbudget
3,5 W
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
1 W
Extinktionsverhältnis
3 W
CDR
Unterstützt
FEC-Funktion
Unterstützt
Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3 by, IEEE 802.3cc
DOM
Unterstützt
Anwendung
25G Ethernet/Rechenzentrum
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, schnell auf 25G-Übertragung umzusteigen.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der integrierte Macom-Chip, der SFP28 25G-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestalteter BOX-Verpackung.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hervorragende Luftdichtheit
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 5E-5
Temperaturtest
0~70 °C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300m | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Sendertyp | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Medien | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Anwendung | 25G Ethernet/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
G***s
United States
26.07.2024
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen