Das aktive optische 200G QSFP56-Kabel ist für den Einsatz in 200-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Glasfaser konzipiert und enthält vier optische Multimode-Faser-Transceiver (MMF) pro Ende. Jeder arbeitet mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s. Dieses aktive optische Kabel ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2m (7ft) Arista Kompatibles Aktives Optisches 200G QSFP56 Kabel
#208921
#208921
962,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AO02
3 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Länge:
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista-kompatibles 200G QSFP56 AOC (2 Meter, QSFP56 auf QSFP56)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP56-200G-AOC
Name des Anbieters
FS
Steckverbindertyp
QSFP56 zu QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
2 m (7 ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabeltyp
OM3
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3,2 Millionen Stunden
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
InfiniBand mit geringer Latenz und hoher Bandbreite
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) sorgt für extrem niedrige Latenz und Stromverbrauch, sorgt für eine stabile Übertragung und spart Energie.
Semtech CDR-Chip
Geringe Latenz
≤4,5 W
Geringer Stromverbrauch
200 Gbit/s
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft.
30mm Min. Biegeradius
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Leichtes Gewicht
Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.
Keine optischen MPO-Anschlüsse
Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
M***o
United States
05.12.2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen