Das 200G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 200GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3cd und ist QSFP MSA-kompatibel. Jeder QSFP56-Anschluss umfasst ein EEPROM, das Produktinformationen bereitstellt, die vom Hostsystem gelesen werden können.
Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200G-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports von Switches/ Router/Server/Speicher innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
3 m (10 ft) Arista-kompatibles 200G QSFP56 Active Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel
#207333
#207333
214,20 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AC03
6 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
78 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista-kompatibles 200G QSFP56 DAC Twinax-Kabel (3 Meter, aktiv, QSFP56 auf QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q56-AC03
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56 bis QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Aktives Twinax
Kabellänge
5 m (10 ft)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40 mm
Stromverbrauch
≤ 1,5 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
<1,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen